17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

530x368x197mm/ 27.6L コンテナ(2個)【2個入り】

通常単価(税別)
4,664
税込単価
5,130
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・容量…27.6L・ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体)
    ポリエチレン
  • ライトブルー
  • 容量 (L)
    27.6
  • 外形間口 (mm)
    530
  • 外形奥行 (mm)
    368
  • 外形高さ (mm)
    197
  • 入数
    2個
  • サイズ
    内寸:482×333×192(H)mm、有効内寸:444×295×163(H)mm
  • ネスティングの高さ
    60mm
  • ハンドル取付時短辺外寸
    388mm
  • 圧縮荷重
    1.96kN(200kgf)
  • メーカー
    三甲(サンコー)

型番:

EA506AB-7A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA506AB-7Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
メッシュコンテナ
材質(本体)
ポリエチレン
ライトブルー
容量(L)
27.6
外形間口(mm)
530
外形奥行(mm)
368
外形高さ(mm)
197
入数
2個
サイズ
内寸:482×333×192(H)mm、有効内寸:444×295×163(H)mm
ネスティングの高さ
60mm
ハンドル取付時短辺外寸
388mm
圧縮荷重
1.96kN(200kgf)
メーカー
三甲(サンコー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AB-7A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,664
( 5,130 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・容量…27.6L
・ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
・積み重ね可能
・サイズ…530×368×197(H)mm
・入数…2個
・JAN:4518340348646

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

530x368x197mm/ 27.6L コンテナ(2個)の型番EA506AB-7Aのページです。 型番EA506AB-7Aに関する仕様情報を記載しております。
530x368x197mm/ 27.6L コンテナ(2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
530x368x197mm/ 27.6L コンテナ(2個)
587x368x126mm/19.5L コンテナ
329x268x121mm/ 6.9L コンテナ
507x366x253mm/ 33.0L バスケット(2個)
351x275x172mm/11.2L コンテナ
528x314x152mm/18.0L コンテナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,6643,2701,9803,5082,4302,914
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナ
材質(本体)ポリエチレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
ライトブルーブルーブルー-ブルーブルー
容量(L)27.619.56.927.611.218
外形間口(mm)530587329515351528

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト