ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)

通常単価(税別)
1,140
税込単価
1,254
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…530×366×18mm・材質…ポリプロピレン・色…水色・適用コンテナ…EA50...

詳細を確認

型番:

EA506AA-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AA-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ブルー
その他
オプション
材質
ポリプロピレン
サイズ
530×366×18mm
適用コンテナ
EA506AA-11、(旧)-12、-13、-14、(旧)-11A、(旧)-12A、-13A、-14A
商品詳細種別
メーカー
三甲(サンコー)
型番
701908
色詳細
ライトブルー

型番リスト

表示件数
型番
EA506AA-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…530×366×18mm
・材質…ポリプロピレン
・色…水色
・適用コンテナ…EA506AA-11、-12、-13、-14、-11A/-14A
・JAN:4548745342147

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)の型番EA506AA-52のページです。 型番EA506AA-52に関する仕様情報を記載しております。
530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)
536x373x18mm 蓋(EA506AA-26,-27,-28,-31)
657x446x17mm 蓋(EA506AA-17,-18,-32,-38)
366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)
530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付
600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1401,1401,6703,6505,3913,926
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプその他その他その他折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
ブルーブルーブルーブルー2色ブルー
その他オプションオプションオプション---
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
サイズ530×366×18mm536×373×18mm657×446×17mm内寸:340×340×215(H)mm、有効内寸:340×340×209(H)mm内寸:494×336×307(H)mm、有効内寸:492×334×307(H)mm内寸:570×370×209(H)mm、有効内寸:570×370×199(H)mm

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト