17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

折りたたみ式コンテナ(OD色/蓋付)【1~5個入り】

通常単価(税別)
4,37226,410
税込単価
4,80929,051
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・積み重ね可能・上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

外形間口範囲

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

入数

詳細2

サイズ(内寸)

有効内寸

折りたたみ時全高

圧縮荷重

カード差し

最小発注数量
50.4
530
366
334
501-600
351-400
301-400
1
スライドロック付
494×334×305(H)mm
-
95mm
-
-
1個
50.4
530
366
334
501-600
351-400
301-400
5
上蓋ロック機構付
494×334×305(H)mm
-
95mm
-
-
1パック

5個入り

75.9
649
439
340
601-700
401-450
301-400
1
上蓋ロック機構付
600×404×314(H)mm
599×404×305(H)mm
90mm
-
-
1個
75.9
649
439
340
601-700
401-450
301-400
5
上蓋ロック機構付
600×404×314(H)mm
-
90mm
-
-
1パック

5個入り

61.7
530
366
397
501-600
351-400
301-400
1
上蓋ロック機構付
494×336×366(H)mm
491×334×366(H)mm
102mm
-
-
1個
61.7
530
366
397
501-600
351-400
301-400
5
上蓋ロック機構付
494×336×366(H)mm
491×334×366(H)mm
102mm
-
-
1パック

5個入り

92.2
648
440
419
601-700
401-450
401-500
1
上蓋ロック機構付
600×406×381(H)mm
599×404×381(H)mm
91mm
940kgf
両短辺21型
1個
92.2
648
440
419
601-700
401-450
401-500
5
上蓋ロック機構付
600×406×381(H)mm
599×404×381(H)mm
91mm
940kgf
両短辺21型
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,372
( 4,809 )
1日目
20,141
( 22,155 )
1日目
5,466
( 6,013 )
1日目
25,191
( 27,710 )
1日目
5,391
( 5,930 )
1日目
24,808
( 27,289 )
2日目
6,751
( 7,426 )
1日目
26,410
( 29,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ね可能
・上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式コンテナ(OD色/蓋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式コンテナ(OD色/蓋付)
サンクレットオリコン 95B
20.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
49.7/76.2L 折りたたみ式コンテナ(OD色/ふた・窓付)
折りたたみ式コンテナ(ふた付)
51.9/74.0/96.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
メーカーエスコ三甲エスコエスコエスコエスコ
通常価格4,372-16,1312,650 -5,990 -3,898 -3,537 -
通常出荷日1日目〜8日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ-折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ-
その他ブルーその他その他2色その他
材質ポリプロピレン-ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン(再生PP50%使用)ポリプロピレン
色詳細ODグリーン-ODOD色(窓部は半透明OD色)クリアー×ブルー-
よく一緒に購入される商品

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング