17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

折畳コンテナ(透明/青)【1~5個入り】

通常単価(税別)
5,55326,720特別価格
税込単価
6,10829,392特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・積み重ね可能・側面の片側(長辺部分・短辺部分)に扉がついており、積み重ね状態でも2方向から内容物の出...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
1
1個
5
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,553
( 6,108 )
2日目
26,72025,557
( 28,113 )
2日目

詳細情報

基本情報

・積み重ね可能
・側面の片側(長辺部分・短辺部分)に扉がついており、積み重ね状態でも2方向から内容物の出し入れが可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折畳コンテナ(透明/青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折畳コンテナ(透明/青)
92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)
74.0L 折畳コンテナ(透明・青)
649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(蓋付)
51.5L 折畳コンテナ
530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,553-7,769 -4,104 -6,8823,8135,391
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ-折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
2色ブルー---2色
容量(L)49.692.976.574.451.550.4
外形間口(mm)531648649649530530
外形奥行(mm)368440439439366366

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング