17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋)【1~5個入り】

通常単価(税別)
4,37218,930
税込単価
4,80920,823
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

側面はOD色半透明で目立ちにくく、ふたを開けずに内容物の確認が可能です。屋外で目立たないように、上蓋ロ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
1個
1個
5個
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,372
( 4,809 )
1日目
18,930
( 20,823 )
1日目

詳細情報

基本情報

側面はOD色半透明で目立ちにくく、ふたを開けずに内容物の確認が可能です。屋外で目立たないように、上蓋ロックは黒色になっています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋)
73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)
92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)
649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(蓋付)
20.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
折畳コンテナ(透明/青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,372-5,560 -7,769 -6,8822,650 -5,553 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ-折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
2色その他ブルー-その他2色
容量(L)50.473.992.974.42049.6
外形間口(mm)530649648649366531
外形奥行(mm)366439440439264368
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング