17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

650x440x329mm/74.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ) EA506A-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

650x440x329mm/74.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA506A-8

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…650×440×329(H)mm
・積み重ね可能
・容量…74L
・入数…2個
・JAN:4518340757516

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
ブルー
容量(L)
74
外形間口(mm)
650
外形奥行(mm)
440
外形高さ(mm)
329
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
301-400
材質
ポリプロピレン
入数
2個
サイズ(内寸)
600(W)×405(D)×324(H)mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト