17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個) EA506A-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA506A-6

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・フタ…EA506A-0(別売)
・サイズ…530(W)×366(D)mm
・積み重ね可能
・容量…48L
・高さ…320mm
・入数…2個
・JAN:4518340757493

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
ブルー
容量(L)
48
外形間口(mm)
530
外形奥行(mm)
366
外形高さ(mm)
320
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
301-400
材質
ポリプロピレン
入数
2個
フタ
EA506A-0(別売)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト