17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

370x275x170mm パーツボックス

通常単価(税別)
4,810
税込単価
5,291
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・外寸(W×D×H)…370×275×170mm・内寸(W×D×H)...

詳細を確認

型番:

EA505RG-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA505RG-2の仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
なし
外寸(mm)
370(W)×275(D)×170(H)
内寸(mm)
345(W)×240(D)×155(H)
本体材質
ポリプロピレン
南京錠取付
重量
1,110g
南京錠を掛けることが出来ます。南京錠取付穴
Φ6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505RG-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,810
( 5,291 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・外寸(W×D×H)…370×275×170mm
・内寸(W×D×H)…345×240×155mm(最大)
・重量…1,110g
・ロック付(2箇所)
・南京錠を掛けることが出来ます。南京錠取付穴…直径6mm
・縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。
・積み重ね可能
・EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
・JAN:4548745796506

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

370x275x170mm パーツボックスの型番EA505RG-2のページです。 型番EA505RG-2に関する仕様情報を記載しております。
370x275x170mm パーツボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
370x275x170mm パーツボックス
230x476x228mm ツールボックス(オープン型)
400x215x195mm 工具箱
470x240x230mm 工具箱(中皿付)
420x198x160mm 工具箱(ESD)
420x245x326mm 引出付工具箱
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,8105,3001,7603,74012,2957,040
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
開き方片開き片開き片開き片開き--
中皿なしなしなしあり--
外寸(mm)370(W)×275(D)×170(H)-400(W)×215(D)×195(H)470(W)×240(D)×230(H)--
内寸(mm)345(W)×240(D)×155(H)-377(W)×182(D)×188(H)420(W)×180(D)×170(H)--
本体材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング