17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

297x180x126mm 工具箱(中皿付/青) EA505MC-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

297x180x126mm 工具箱(中皿付/青)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA505MC-1

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…本体:ポリプロピレン、
中皿:耐衝撃性コーポリマー、
ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
・サイズ…外寸297×180×126mm、
内寸286×153×62、
蓋底119mm
・重量…575g
・中皿カラー…ブルー
・JAN:4548745651348

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
外寸297×180×126mm、内寸286×153×62、蓋底119mm
中皿カラー
ブルー
重量
575g
材質
本体:ポリプロピレン、中皿:耐衝撃性コーポリマー、ハンドル:耐衝撃性コーポリマー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト