17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

460x265x233mm 工具箱(中皿付)

通常単価(税別)
2,310
税込単価
2,541
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・外寸…460×265×233(H)mm・内寸…415×196×146(H)mm(中皿使用...

詳細を確認

型番:

EA505KA-460
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA505KA-460の仕様・寸法情報

開き方
両開き(観音開き)
中皿
あり
外寸(mm)
460(W)×265(D)×233(H)
内寸(mm)
415(W)×196(D)×146(H)
本体材質
耐衝撃性コーポリマー
南京錠取付
カラー
レッド / ブラック
中皿高さ
40mm
重量
1.5kg
付属品
L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
南京錠取付穴
サイズ:19×7mm、数量:2箇所
メーカー型番
RB-4600
メーカー
リングスター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505KA-460
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310
( 2,541 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸…460×265×233(H)mm
・内寸…415×196×146(H)mm(中皿使用時)
・中皿高さ…40mm
・重量…1.5kg
・カラー…レッド/ブラック
・南京錠取付穴…サイズ:19×7mm、数量:2箇所
・付属品…L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
・本体、中皿とも収納スペースを最大限に有効活用。
・オールマイティーに収納でき、作業工具の収納にもジャストサイズ。
・高さのある工具、道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能)
・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
・JAN:4548745759921

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

460x265x233mm 工具箱(中皿付)の型番EA505KA-460のページです。 型番EA505KA-460に関する仕様情報を記載しております。
460x265x233mm 工具箱(中皿付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機器類の仕分けに
5
満足度:5.0
通信機器や、加工機器の保管、仕分けに便利。 中蓋が便利で、取ること無く下のものが出せる構造になってるからどうしてもフタが...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
460x265x233mm 工具箱(中皿付)
392x206x164mm 工具箱(中皿付/クリアー)
385x202x140mm 工具箱(中皿付/グレー)
368x225x200mm 工具箱(3段皿付)
470x240x230mm 工具箱(中皿付)
450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3101,4901,6802,6403,7404,740
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
開き方両開き(観音開き)片開き片開き片開き片開き片開き
中皿ありありありありありあり
外寸(mm)460(W)×265(D)×233(H)392(W)×206(D)×164(H)385(W)×202(D)×140(H)368(W)×225(D)×200(H)470(W)×240(D)×230(H)450(W)×243(D)×210(H)
内寸(mm)415(W)×196(D)×146(H)345(W)×150(D)×99(H)347(W)×152(D)×65(H)344(W)×179(D)×90(H)420(W)×180(D)×170(H)402(W)×181(D)×100(H)
本体材質耐衝撃性コーポリマー高耐衝撃性コポリマー超高耐衝撃性コーポリマー耐衝撃性コポリマーポリプロピレン超高耐衝撃性コーポリマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング