17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

392x206x164mm 工具箱(中皿付/クリアー)

通常単価(税別)
1,490
税込単価
1,639
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…高耐衝撃性コポリマー・サイズ…392×206×164(H)mm・重量…850g・仕...

詳細を確認

型番:

EA505AB-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA505AB-31の仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
あり
外寸(mm)
392(W)×206(D)×164(H)
内寸(mm)
345(W)×150(D)×99(H)
本体材質
高耐衝撃性コポリマー
カラー
クリアー
重量
850g
メーカー型番
R-390
メーカー
リングスター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505AB-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490
( 1,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…高耐衝撃性コポリマー
・サイズ…392×206×164(H)mm
・重量…850g
・仕様…中皿付
・カラー…クリアー
・JAN:4518340894990

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

392x206x164mm 工具箱(中皿付/クリアー)の型番EA505AB-31のページです。 型番EA505AB-31に関する仕様情報を記載しております。
392x206x164mm 工具箱(中皿付/クリアー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
392x206x164mm 工具箱(中皿付/クリアー)
385x202x140mm 工具箱(中皿付/グレー)
470x240x230mm 工具箱(中皿付)
450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)
368x225x200mm 工具箱(3段皿付)
400x215x195mm 工具箱
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4901,6803,7404,7402,6401,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
中皿ありありありありありなし
外寸(mm)392(W)×206(D)×164(H)385(W)×202(D)×140(H)470(W)×240(D)×230(H)450(W)×243(D)×210(H)368(W)×225(D)×200(H)400(W)×215(D)×195(H)
内寸(mm)345(W)×150(D)×99(H)347(W)×152(D)×65(H)420(W)×180(D)×170(H)402(W)×181(D)×100(H)344(W)×179(D)×90(H)377(W)×182(D)×188(H)
本体材質高耐衝撃性コポリマー超高耐衝撃性コーポリマーポリプロピレン超高耐衝撃性コーポリマー耐衝撃性コポリマーポリプロピレン

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング