17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

440x233x230mm 両開き工具箱 EA504AD-1A

440x233x230mm 両開き工具箱

通常単価(税別)
29,450
税込単価
32,395
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…スチール・サイズ…440(W)×233(D)×230(H)mm・キャリングトレーサ...

詳細を確認
  • キャリングトレーサイズ
    390(W)×100(D)×45(H)mm
  • サイズ
    440(W)×233(D)×230(H)mm
  • 南京錠取付穴
    φ5mm
  • 材質
    スチール
  • 重量
    7.1kg

型番:

EA504AD-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番キャリングトレーサイズサイズ南京錠取付穴材質
EA504AD-1A390(W)×100(D)×45(H)mm440(W)×233(D)×230(H)mmφ5mmスチール

EA504AD-1Aの仕様・寸法情報

キャリングトレーサイズ
390(W)×100(D)×45(H)mm
サイズ
440(W)×233(D)×230(H)mm
南京錠取付穴
φ5mm
材質
スチール
重量
7.1kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA504AD-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,450
( 32,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・サイズ…440(W)×233(D)×230(H)mm
・キャリングトレーサイズ…390(W)×100(D)×45(H)mm
・重量…7.1kg
・南京錠取付穴…直径5mm
・南京錠等による施錠ができます。
(鍵は付属しておりません。)
・ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
・オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
・フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。
・取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。)
・コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
・JAN:4548745106213

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

440x233x230mm 両開き工具箱の型番EA504AD-1Aのページです。 型番EA504AD-1Aに関する仕様情報を記載しております。
440x233x230mm 両開き工具箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
440x233x230mm 両開き工具箱
440x233x230mm両開き工具箱(レッド)EA504AD-3
410x210x190mm 工具箱(スチール製)
545x185x85mm片開き工具箱EA504AD-18
350x200x150mm工具箱(スチール製/グリーン)EA504A-36
530x210x190mm工具箱(両開き/スチール製)EA505N-53
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,45029,4569,0489,9267,9807,439
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャリングトレーサイズ390(W)×100(D)×45(H)mm390×100×45(H)mm----
サイズ440(W)×233(D)×230(H)mm---50(上段)×100(下段)Hmm-
南京錠取付穴φ5mmΦ5Φ7---
材質スチール--SPTC--
重量7.1kg7.1kg4.2kg3.1kg3.2kg4.0kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング