17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サービスボードセット内容品
TONE
サービスボードセット CS310
TONE
サービスボードセット(差込角12.7mm)
TONE

3/8"-5/8"用 チェーンカッター

通常単価(税別)
12,990
税込単価
14,289
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…169mm・付属品…スペアーピン・材質…本体鍛造鉄・用途…車輌や伝動機器のシングル...

詳細を確認
  • 全長
    169mm
  • 付属品
    スペアーピン
  • 番手
    #35・40・50
  • 材質
    本体鍛造鉄
  • 適用チェーン
    9.52~15.87mm
  • 用途
    車輌や伝動機器のシングルチェーン切断が簡単にできます。

型番:

EA501C-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA501C-5の仕様・寸法情報

全長
169mm
付属品
スペアーピン
番手
#35・40・50
材質
本体鍛造鉄
適用チェーン
9.52~15.87mm
用途
車輌や伝動機器のシングルチェーン切断が簡単にできます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA501C-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,990
( 14,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…169mm
・付属品…スペアーピン
・材質…本体鍛造鉄
・用途…車輌や伝動機器のシングルチェーン切断が簡単にできます。
・適用チェーン…3/8"/5/8"
・番手…#35・40・50
・JAN:4548745167627

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"-5/8"用 チェーンカッターの型番EA501C-5のページです。 型番EA501C-5に関する仕様情報を記載しております。
3/8"-5/8"用 チェーンカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"-5/8"用 チェーンカッター
3/8"用 チェーンカッター
1" 用 チェーンカッター
1/4"用 チェーンカッター
M 5 x0.8 ハンドタップ3本組(HSS)
M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,99010,10017,3478,6003,1305,800
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
全長169mm132mm250mm119mm60mm-
付属品スペアーピンスペアーピンスペアーピンスペアーピン--
番手#35・40・50#35#80#25--
材質本体鍛造鉄本体鍛造鉄本体鍛造鉄本体鍛造鉄SKH-
適用チェーン9.52~15.87mm9.52mm25.4mm6.35mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング