17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ステンレス板 EA441VDシリーズ

通常単価(税別)
3,90012,489
税込単価
4,29013,738
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

エスコ 金属プレート・ブロック ステンレス板。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ(長×幅×厚)

最小発注数量
約1.427kg
600×300×1mm
1個
約4.282kg
600×300×3mm
1個
約5.710kg
600×300×4mm
1個
約3.569kg
300×300×5mm
1個
約7.137kg
600×300×5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
2日目
8,490
( 9,339 )
2日目
9,416
( 10,358 )
2日目
7,780
( 8,558 )
2日目
12,489
( 13,738 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ 金属プレート・ブロック ステンレス板。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス板 EA441VDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス板 EA441VDシリーズ
アルミ板(縞板)EA441VEシリーズ
アルミ板
黄銅板
銅板
BACS厚板シリーズ ステンレス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,900-6,090 -2,399 -5,600 -6,419 -492 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
材質詳細SUS304--黄銅--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト