ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
4,620
税込単価
5,082
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・カラー…栗・粒度…#60・砥粒…酸化アルミニウム・サイズ…150×230mm・重量…67...

詳細を確認

型番:

EA366MA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA366MA-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布/ナイロン
粒度(#)
60
形状
シート形状
幅(mm)
150
長さ(mm)
230
砥粒
酸化アルミニウム
用途
金属研磨
カラー
入数
10枚
重量
67g(1枚あたり)

型番リスト

表示件数
型番
EA366MA-11
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,620
( 5,082 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…栗
・粒度…#60
・砥粒…酸化アルミニウム
・サイズ…150×230mm
・重量…67g(1枚あたり)
・用途…ステンレス・アルミのヘアライン仕上げ、手すり・屋根などのケレン作業に最適。
・ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されています。
・被研磨物へのなじみ・ひっかかりがよく、ヘアラインが楽に入れられます。
・サビ取り、ケレン作業、コンクリートのクリーニングに使用できます。
・入数…10枚
・JAN:4548745798692

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)の型番EA366MA-11のページです。 型番EA366MA-11に関する仕様情報を記載しております。
150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)
230x150mm/ #400 ケンマロンスーパー(10枚)
200mmx6m/#320 マルチソフト
200mmx6m/#600 マルチソフト
114x140x5mm[粗目] スポンジ研磨材(10枚)
114x140x5mm[仕上] スポンジ研磨材(10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,6202,8808,7608,7602,8502,850
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロンスポンジスポンジ
粒度(#)60-----
形状シート形状-----
幅(mm)150-----
長さ(mm)230-----

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング