17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

230×150×8mm ケンマロン【1~20個入り】

230×150×8mm ケンマロン
通常単価(税別)
3105,890
税込単価
3416,479
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・柔軟性があり曲面研磨にも適します・クッション性がある為目づまりしません・水、油に強く、湿式研...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
粗目(120相当)
こげ茶
1個
中目(240相当)
赤茶
1個
細目(400相当)
黄茶
1個
粗目(120相当)
こげ茶
1パック

20個入り

中目(240相当)
赤茶
1パック

20個入り

細目(400相当)
黄茶
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
1日目
310
( 341 )
1日目
310
( 341 )
1日目
5,890
( 6,479 )
1日目
5,890
( 6,479 )
1日目
5,890
( 6,479 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性があり曲面研磨にも適します
・クッション性がある為目づまりしません
・水、油に強く、湿式研磨作業にも充分ご使用いただけます

商品情報

仕様

EA366D-12【商品仕様】
・粒度…中目(#240相当)
・色…赤茶
・サイズ…150mm×230mm
・厚み…約8mm
・入数…1枚入り
・柔軟性があり曲面研磨にも適します。
・クッション性がある為目づまりしません。
・水、油に強く、湿式研磨作業にも充分ご使用いただけます。
・JAN:4518340821910
EA366D-13【商品仕様】
・粒度…細目(#400相当)
・色…黄茶
・サイズ…150mm×230mm
・厚み…約8mm
・入数…1枚入り
・柔軟性があり曲面研磨にも適します。
・クッション性がある為目づまりしません。
・水、油に強く、湿式研磨作業にも充分ご使用いただけます。
・JAN:4518340821972
EA366D-21【商品仕様】
・粒度…粗目(#120相当)
・色…こげ茶
・サイズ…150mm×230mm
・厚み…約8mm
・入数…20枚入り
・柔軟性があり曲面研磨にも適します。
・クッション性がある為目づまりしません。
・水、油に強く、湿式研磨作業にも充分ご使用いただけます。
・JAN:4518340822016
EA366D-22【商品仕様】
・粒度…中目(#240相当)
・色…赤茶
・サイズ…150mm×230mm
・厚み…約8mm
・入数…20枚入り
・柔軟性があり曲面研磨にも適します。
・クッション性がある為目づまりしません。
・水、油に強く、湿式研磨作業にも充分ご使用いただけます。
・JAN:4518340822269
EA366D-11【商品仕様】
・粒度…粗目(#120相当)
・色…こげ茶
・サイズ…150mm×230mm
・厚み…約8mm
・入数…1枚入り
・柔軟性があり曲面研磨にも適します。
・クッション性がある為目づまりしません。
・水、油に強く、湿式研磨作業にも充分ご使用いただけます。
・JAN:4518340821880
EA366D-23【商品仕様】
・粒度…細目(#400相当)
・色…黄茶
・サイズ…150mm×230mm
・厚み…約8mm
・入数…20枚入り
・柔軟性があり曲面研磨にも適します。
・クッション性がある為目づまりしません。
・水、油に強く、湿式研磨作業にも充分ご使用いただけます。
・JAN:4518340822276

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

230×150×8mm ケンマロンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
種々材料の研磨に。
4
満足度:4.0
240番です。一番使う番手かも,です。ヘアラインはこれでやることが多いです。スーパー無しは仕様上8mmで,スーパーより2...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
230×150×8mm ケンマロン
600x600mm 高所作業火花受けホッパー
スパッタフェルト 28CF(2.8mm厚)
TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X3m
TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X20m
耐炎フェルト2mm
メーカーエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山吉野
通常価格310-38,7624,209 -22,527101,9334,302 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目〜
商品タイプ研磨紙-----
形状シート形状-----
幅(mm)150-----
長さ(mm)230-----
用途曲面・細部研磨-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング