ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)

通常単価(税別)
31,150
税込単価
34,265
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・温風温度…250/600℃・風量…180L/min・スイッチ…4段切替スイッチ(切・送・...

詳細を確認

型番:

EA365VA-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA365VA-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC100(50/60Hz)
熱風温度(℃)
250~600
コード長
3m
サイズ
253×70×200(H)mm
スイッチ
4段切替スイッチ(切・送・弱・強)
メーカー
石崎電機製作所(SURE)
付属品
ノズル3種類(スプーンノズル、熱風集中ノズル、平型ノズル)、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド
型番
PJ-214A(ESCOオリジナルセット品)
消費電力
1020W
重量
約950g
風速
1000m/min
風量
180L/min
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA365VA-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,150
( 34,265 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・温風温度…250/600℃
・風量…180L/min
・スイッチ…4段切替スイッチ(切・送・弱・強)
・電源…AC100V・(50/60Hz)
・消費電力…1020W
・サイズ…253×70×200(H)mm
・重量…約950g
・コード長…3m
・付属品…ノズル3種類、スチールケース
・強弱機能で幅広い作業に対応
・JAN:4518340940925
【用途】
・熱収縮チューブの収縮、成形品のバリ加工、粘着シールはがし、樹脂の曲げ加工、熱硬化パテの乾燥促進、基盤からの部品外し、バンパー修理など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)の型番EA365VA-12のページです。 型番EA365VA-12に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)
"プラジェット",シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工に使用
AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-11
AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10
AC100V/1200W ヒートガン
AC100V/1020W ヒートガンキット(温度可変式)
メーカーエスコ石崎電機製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格31,15025,000 -22,98717,00012,84022,436
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機--熱風加工機-
電源(V)AC100(50/60Hz)---100-
熱風温度(℃)250~600250~600--250~500-
コード長3m-3m3m2m3m
サイズ253×70×200(H)mm-213×70×191(H)mmφ70(W)×213(L)×191(H)mm245×83×250(H)mmφ70(W)×253(L)×200(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング