ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA365AB
2019年12月に販売終了となりました。
代替品は「EA365RH」です。仕様の違いをご確認ください。
【商品仕様】
・電源…AC120V
・消費電圧…1200W
・温度調節…2段階:260℃、400℃
・風量…260L/分
・コード長…1.8m(アース付)
・サイズ…214×80×194(H)mm
・重量…660g
・付属品…アタッチメント×4種類(48mmワイド用、79mmワイド用、32mmフック用、23mmピンポイント用)、ケース
・電圧が120V仕様以上の輸入商品をご使用の際は、昇圧トランス(EA815Z-2等)を使用して電圧を補って下さい。
・トランスのプラグとコンセントの形状が異なる場合は変換プラグ(EA940BA-5、-11等)を併用して下さい。
・JAN:4518340787643