17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)

通常単価(税別)
8,483
税込単価
9,331
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・耐切創用腕カバー・材質…PBO繊維(ザイロン)100%・全長…330mm・重量…100g...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フリー
  • イエロー
  • 材質
    PBO繊維(ザイロン)100%
  • 全長
    330mm
  • 重量
    100g
  • 素材耐熱温度
    500℃
  • 12.0cm
  • 型番
    MZ681
  • メーカー
    マックス

型番:

EA355K-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA355K-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー
イエロー
材質
PBO繊維(ザイロン)100%
全長
330mm
重量
100g
素材耐熱温度
500℃
12.0cm
型番
MZ681
メーカー
マックス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA355K-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,483
( 9,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐切創用腕カバー
・材質…PBO繊維(ザイロン)100%
・全長…330mm
・重量…100g
・素材耐熱温度…500℃
・メリヤス編みで手首、袖口ゴム編み
・高強度、高弾性、難燃性
・JAN:4518340850682
・ザイロンとは有機系繊維の中では最高レベルの引張強度・弾性率を持つ繊維です。パラアラミド繊維の約2倍の強度、弾性率を有しさらに耐熱性、難燃性においても優れています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)の型番EA355K-5のページです。 型番EA355K-5に関する仕様情報を記載しております。
330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
400mm 腕カバー(耐油性)
457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,4834,43410,9004,6633,9002,538
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフリーフリーフリーフリー耐油フリー
イエローイエローイエローホワイトブルーグリーン
材質PBO繊維(ザイロン)100%PBO繊維(ザイロン)100%ケブラー繊維100%ケブラー(スーパーアラミド繊維)基布:ポリエステル、ラミネート撥水処理:塩化ビニールアメリカ仕様の難燃性コットン
全長330mm150mm350mm450mm400mm537mm
重量100g43g110g140g110g145g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト