17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)

通常単価(税別)
4,434
税込単価
4,877
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…PBO繊維(ザイロン)100%・編目…7ゲージ・フリーサイズ・全長…150mm・重...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フリー
  • イエロー
  • 材質
    PBO繊維(ザイロン)100%
  • 全長
    150mm
  • 重量
    43g
  • 素材耐熱温度
    500℃
  • 7.5cm
  • 編目
    7ゲージ
  • 型番
    MZ680
  • メーカー
    マックス

型番:

EA355K-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA355K-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー
イエロー
材質
PBO繊維(ザイロン)100%
全長
150mm
重量
43g
素材耐熱温度
500℃
7.5cm
編目
7ゲージ
型番
MZ680
メーカー
マックス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA355K-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,434
( 4,877 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…PBO繊維(ザイロン)100%
・編目…7ゲージ
・フリーサイズ
・全長…150mm
・重量…43g
・素材耐熱温度…500℃
・柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー
・JAN:4548745218695

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)の型番EA355K-4のページです。 型番EA355K-4に関する仕様情報を記載しております。
150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
400mm 腕カバー(耐油性)
457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,4348,48310,9004,6633,9002,538
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフリーフリーフリーフリー耐油フリー
イエローイエローイエローホワイトブルーグリーン
材質PBO繊維(ザイロン)100%PBO繊維(ザイロン)100%ケブラー繊維100%ケブラー(スーパーアラミド繊維)基布:ポリエステル、ラミネート撥水処理:塩化ビニールアメリカ仕様の難燃性コットン
全長150mm330mm350mm450mm400mm537mm
重量43g100g110g140g110g145g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング