17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

通常単価(税別)
10,900
税込単価
11,990
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ケブラー繊維100%・全長…350mm・重量…110g・素材耐熱温度…300℃・手...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フリー
  • イエロー
  • 材質
    ケブラー繊維100%
  • 全長
    350mm
  • 重量
    110g
  • 素材耐熱温度
    300℃
  • 型番
    MT795
  • メーカー
    マックス

型番:

EA355K-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA355K-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー
イエロー
材質
ケブラー繊維100%
全長
350mm
重量
110g
素材耐熱温度
300℃
型番
MT795
メーカー
マックス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA355K-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,900
( 11,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ケブラー繊維100%
・全長…350mm
・重量…110g
・素材耐熱温度…300℃
・手首、袖口ゴム入り
・優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
・長繊維使用で低発塵性を持っています。
・JAN:4548745319514

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)の型番EA355K-14のページです。 型番EA355K-14に関する仕様情報を記載しております。
350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
400mm 腕カバー(耐油性)
457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,9004,6638,4834,4343,9002,538
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフリーフリーフリーフリー耐油フリー
イエローホワイトイエローイエローブルーグリーン
材質ケブラー繊維100%ケブラー(スーパーアラミド繊維)PBO繊維(ザイロン)100%PBO繊維(ザイロン)100%基布:ポリエステル、ラミネート撥水処理:塩化ビニールアメリカ仕様の難燃性コットン
全長350mm450mm330mm150mm400mm537mm
重量110g140g100g43g110g145g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング