17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

380mm 腕カバー(塩化ビニール/12双)【12個入り】

通常単価(税別)
2,560
税込単価
2,816
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤・厚さ…0.1mm・フリーサイズ・全長…4...

詳細を確認
  • 材質
    塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
  • 厚さ
    0.1mm
  • 全長
    400mm

型番:

EA355BD-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

EA355BD-21の仕様・寸法情報

材質
塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
厚さ
0.1mm
全長
400mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA355BD-21
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,560
( 2,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
・厚さ…0.1mm
・フリーサイズ
・全長…400mm
・カバーの両端にずり落ち防止のゴムが入っています。
・農業、水産業、清掃業などに最適です。
・入数は12双(24枚)入りです。
・JAN:4548745728668

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

380mm 腕カバー(塩化ビニール/12双)の型番EA355BD-21のページです。 型番EA355BD-21に関する仕様情報を記載しております。
380mm 腕カバー(塩化ビニール/12双)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
380mm 腕カバー(塩化ビニール/12双)
ショーワ NO935 腕カバー12双入 フリーサイズ
380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双)
457mm腕カバー
450mm 腕カバー(白・使い捨て)
腕カバー
メーカーエスコショーワグローブエスコエスコエスコブラストン
通常価格2,5603,6741,8701,1893,7401,346
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
材質塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤-ポリエチレンデニムPPスパンボンド不織布-
厚さ0.1mm-----
全長400mm-380mm457mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンアームカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト