17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

90x120cm エプロン(耐油性)

通常単価(税別)
6,890
税込単価
7,579
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…エプロン:塩化ビニール、ポリエステル基布紐:綿ロープ・エプロンサイズ…90×120...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    前掛け(胸付)
  • 仕様
    耐油
  • ブルー
  • 着丈(cm)
    120
  • 幅(cm)
    90
  • 材質
    エプロン:塩化ビニール、ポリエステル基布、肩紐/腰紐:綿
  • エプロン厚み
    0.35mm
  • ロープサイズ
    Φ8×800mm
  • 重量
    300g

型番:

EA355BA-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA355BA-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
耐油
ブルー
着丈(cm)
120
幅(cm)
90
材質
エプロン:塩化ビニール、ポリエステル基布、肩紐/腰紐:綿
エプロン厚み
0.35mm
ロープサイズ
Φ8×800mm
重量
300g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA355BA-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,890
( 7,579 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…エプロン:塩化ビニール、ポリエステル基布
紐:綿ロープ
・エプロンサイズ…90×120cm
・エプロン厚み…0.35mm
・ロープサイズ…直径8×800mm
・ネックハンガー式
・重量…300g
・ラミネート撥水処理により、耐油性に優れている。
・水産業等水、油を使う作業に最適です。
・JAN:4548745220124

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90x120cm エプロン(耐油性)の型番EA355BA-40のページです。 型番EA355BA-40に関する仕様情報を記載しております。
90x120cm エプロン(耐油性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90x120cm エプロン(耐油性)
エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)背面クロス式
90x110cm エプロン(耐油性・作業用)
90x110cm エプロン(作業用・ポリウレタン)
56x 90cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
65x 84cm エプロン(制電)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,8907,5602,2104,48011,5044,780
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)腰下前掛け(胸付)
仕様耐油耐熱耐油-耐熱帯電防止
ブルー黄色ホワイトホワイト黄色ブルー
着丈(cm)120931101109084
幅(cm)906390905465
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング