17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

通常単価(税別)
1,1701,270
税込単価
1,2871,397
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

インナー用手袋としても使用できる黒ナイロンの耐切創手袋。M・L・LLの3サイズ展開。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長

  • 掌周り

  • 中指長さ

  • カラー

  • リストカラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

掌周り

中指長さ

カラー

リストカラー

内容量

最小発注数量
M
210mm
170mm
72mm
本体:イエロー、裾:ホワイト
ホワイト
1双
1個
L
210mm
180mm
75mm
本体:イエロー、裾:ブラック
ブラック
1双
1個
LL
230mm
210mm
78mm
本体:イエロー、裾:イエロー
イエロー
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
1日目
1,170
( 1,287 )
2日目
1,270
( 1,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

インナー用手袋としても使用できる黒ナイロンの耐切創手袋。
M・L・LLの3サイズ展開。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
インナー手袋 切創防止用
手袋(薄手・ケブラー)
手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)
手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)
手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
メーカーエスコマックス(手袋)エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,170-12,000 -7251,6601,9701,810
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
使用用途耐切創耐切創-耐切創耐切創耐切創
商品タイプインナータイプインナータイプ-ポリウレタンすべり止めポリウレタン
ゲージ15-13-10-
規格その他--その他その他その他
材質表:ケブラー、裏:ナイロン-ケブラー繊維100%樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他樹脂部分:ニトリルゴム、繊維部分:アラミド、ポリエステル樹脂部分:ポリウレタン繊維部分:ステンレススチール、グラスファイバー入り高強度ポリエチレン

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング