17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

通常単価(税別)
847
税込単価
932
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛なしの薄手の手袋です。・手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    腕カバー付
  • 仕様
    ロング
  • 材質
    手袋表・腕カバー:塩化ビニール、手袋裏:レーヨン・綿
  • 全長
    600mm
  • 厚み
    0.3mm
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 掌周り

  • 中指長さ

  • 重量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

掌周り

中指長さ

重量

内容量

最小発注数量
M
200mm
78mm
98g
1双
1個
L
220mm
81mm
104g
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847
( 932 )
1日目
847
( 932 )
1日目

詳細情報

基本情報

・肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛なしの薄手の手袋です。
・手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。
・裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
・手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。
・手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。
・独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
・用途…農業・水産業・漁業・清掃サービス業など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)
手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)
手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)
手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)
[L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)
手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8471,5014141907,8901,410
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用
商品タイプ腕カバー付腕カバー付すべり止めすべり止め薄手ゴム腕カバー付
仕様ロングロング---ロング
材質手袋表・腕カバー:塩化ビニール、手袋裏:レーヨン・綿手袋表・腕カバー:塩化ビニール手袋裏:綿・ポリエステル表:塩化ビニール、裏:レーヨン・綿塩化ビニール表:シリコン、裏:ポリエステル手袋表・腕カバー:塩化ビニール、手袋裏:レーヨン・綿
全長600mm650mm320mm300mm330mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング