17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

通常単価(税別)
1,410
税込単価
1,551
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。・手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されて...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    腕カバー付
  • 仕様
    ロング
  • 材質
    手袋表・腕カバー:塩化ビニール、手袋裏:レーヨン・綿
  • 厚み
    0.6mm
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長

  • 掌周り

  • 中指長さ

  • 重量

  • カラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

掌周り

中指長さ

重量

カラー

内容量

最小発注数量
M
600mm
200mm
77mm
152g
ピンク
1双
1個
L
650mm
220mm
80mm
180g
バイオレット
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
1日目
1,410
( 1,551 )
1日目

詳細情報

基本情報

・肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。
・手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。
・裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
・手袋部分は厚手で柔らかく、手袋裏毛付です。
・傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。
・独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
・用途…農業・水産業・漁業・清掃サービス業など

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)
手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)
手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール)
手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)
手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)
手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4101,5011,460847414590
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用耐油・耐溶剤作業用作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプ腕カバー付腕カバー付腕カバー付腕カバー付すべり止めすべり止め
仕様ロングロングロングロング--
材質手袋表・腕カバー:塩化ビニール、手袋裏:レーヨン・綿手袋表・腕カバー:塩化ビニール手袋裏:綿・ポリエステル手袋表・腕カバー:塩化ビニール、手袋裏:綿・ポリエステル手袋表・腕カバー:塩化ビニール、手袋裏:レーヨン・綿表:塩化ビニール、裏:レーヨン・綿表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン
厚み0.6mm1.6mm1.5mm0.3mm0.6mm1.4mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング