17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/黒)

通常単価(税別)
395
税込単価
435
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業・特殊すべり止め加工により、高いす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 材質
    樹脂部分:天然ゴム(カーボンブラック配合)、繊維部分:ポリエステル、綿、その他
  • 厚み
    1.6mm
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【材質】

  • 樹脂部分:天然ゴム(カーボンブラック配合)
  • 繊維部分:ポリエステル、綿
型番サイズ全長(mm)掌周り(mm)中指長さ(mm)厚み(mm)
EA354GD-16AM230210781.6
EA354GD-17AL24023080

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長

  • 掌周り

  • 中指長さ

  • 重量

  • カラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

掌周り

中指長さ

重量

カラー

内容量

最小発注数量
M
230mm
210mm
78mm
42.5g(片手)
本体:ブラック、裾:イエロー
1双
1個
L
240mm
230mm
80mm
47.5g(片手)
本体:ブラック、裾:ホワイト
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
1日目
395
( 435 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
・特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します
・独自の立体成型で、やわらかく手にフィットし、長時間の作業でも疲れにくい
・繊維の組み合わせにより、肌ざわりが良く、なめらかな風合いです
・繊維部分は、編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋
・繊維部分は、抗菌防臭加工が施されています
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています
・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • ブルーシート 薄手タイプ 画像
  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/黒)
グリップカーボン No.318 手袋
手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/緑)
[L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)
手袋(薄手・ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)
[フリー] 手袋(ナイロン・天然ゴム張り)
メーカーエスコショーワグローブエスコエスコエスコエスコ
通常価格395408 -3751,070333495
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
材質樹脂部分:天然ゴム(カーボンブラック配合)、繊維部分:ポリエステル、綿、その他-基材:ポリエステル・綿コーティング:天然ゴム表:天然ゴム、裏:綿メリヤス基材:ナイロン・ポリエステルコーティング:天然ゴム基材:ナイロン、天然ゴムコーティング
厚み1.6mm-1.6mm1.1mm1.1mm1.3mm
内容量1双-1双1双1双1双

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング