17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電手袋(手の平コーティング)

通常単価(税別)
645
税込単価
710
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。・洗濯耐性に優れた導電糸を...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長

  • 掌周り

  • 中指長さ

  • 重量

  • カラー

  • リストカラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

掌周り

中指長さ

重量

カラー

リストカラー

最小発注数量
M
220mm
185mm
77mm
20g
グレー(本体)、ホワイト(裾)
ホワイト
1個
L
230mm
195mm
80mm
22g
グレー(本体)、ブラック(裾)
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
645
( 710 )
1日目
645
( 710 )
2日目

詳細情報

基本情報

・カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
・洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。
・手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。
・通気性にも優れています。
・基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。
・長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
・用途…火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスにご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制電手袋(手の平コーティング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制電手袋(手の平コーティング)
ESDプロテクトパーム手袋 A0622
手袋(制電・ナイロン・ポリエステル指先コーティング)
手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
手袋(薄手・綿/12双)
[L]手袋(ドライブ用・綿/1双)
メーカーエスコショーワグローブエスコエスコエスコエスコ
通常価格645454 -7006101,223270
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
使用用途静電気防止静電気防止静電気防止静電気防止品質管理用品質管理用
商品タイプポリウレタンその他ポリウレタン塩化ビニールスムススムス
仕様手の平コート手の平コート指先コート-マチナシ-
ゲージ13-1313--
材質基材:ナイロン、ポリエステル、手の平:ポリウレタンコーティング-基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティング表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル綿100%綿95%+抗菌ナイロン5%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング