17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ロング)

通常単価(税別)
4,607
税込単価
5,068
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工とハイスペックな袖口ゴム入り手袋。M・L・XLの3サイズ展開。

  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 材質
    表:ニトリルゴムコーティング裏:綿、ポリエステル
  • 全長
    650mm
  • 厚み
    0.5mm
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 掌周り

  • 中指長さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

掌周り

中指長さ

内容量

最小発注数量
M
220mm
80mm
1双
1個
L
225mm
83mm
1双
1個
XL
230mm
85mm
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,607
( 5,068 )
1日目
4,607
( 5,068 )
1日目
4,607
( 5,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工とハイスペックな袖口ゴム入り手袋。
M・L・XLの3サイズ展開。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ロング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ロング)
手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)
[L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)
手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)
手袋(合成ゴム・耐油)
手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,6071,4691,0003,4261,1101,501
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプすべり止めすべり止め塩化ビニールその他すべり止め腕カバー付
材質表:ニトリルゴムコーティング裏:綿、ポリエステル表面:ニトリルゴムコーティング裏地:綿、ポリエステル表:ポリ塩化ビニール、裏:綿メリヤスブチルゴム表:NBR系合成ゴム、裏:綿メリヤス手袋表・腕カバー:塩化ビニール手袋裏:綿・ポリエステル
全長650mm350mm280mm330mm250mm650mm
厚み0.5mm0.5mm約1.36mm0.45mm指先~手の平:0.8mm、手首:0.6~0.65mm1.6mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング