17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋(綿/12双)【12個入り】

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

フック吊りに対応しており、綿100%のため肌触りも滑らかな手袋です。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長

  • 掌周り

  • 中指長さ

  • 総重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

掌周り

中指長さ

総重量

最小発注数量
S
約210mm
170mm
75mm
189g
1パック

12個入り

M
約220mm
180mm
80mm
215g
1パック

12個入り

L
約230mm
200mm
85mm
225g
1パック

12個入り

LL
約240mm
220mm
90mm
234g
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

フック吊りに対応しており、綿100%のため肌触りも滑らかな手袋です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(綿/12双)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋(綿/12双)
高級薄手綿手袋(マチ付/厚み0.5mm)
高級薄手綿手袋12双)
手袋・インナー(クリーンルーム用・ナイロン/10双)
[L/230mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・ナイロン/10双)
[フリー/140mm]手袋(指出し・薄手ナイロン/10双)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1702,4731,3882,0702,2841,660
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
使用用途品質管理用----品質管理用
商品タイプスムス----スムス
仕様マチナシ----指きり
材質綿100%----ナイロン
厚み0.4mm----0.7mm

スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング