17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋(合成ゴム・耐油)

通常単価(税別)
1,110
税込単価
1,221
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

耐油性を備えた特殊滑り止め化工付き合成ゴム手袋。表材質:NBR系合成ゴム裏材質:綿メリヤス全長:250...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 材質
    表:NBR系合成ゴム、裏:綿メリヤス
  • 詳細1
    特殊滑り止め加工
  • 全長
    250mm
  • 厚み
    指先~手の平:0.8mm、手首:0.6~0.65mm
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 掌周り

  • 中指長さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

掌周り

中指長さ

内容量

最小発注数量
M
226mm
77mm
1双
1個
L
236mm
80mm
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,110
( 1,221 )
1日目
1,110
( 1,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐油性を備えた特殊滑り止め化工付き合成ゴム手袋。
表材質:NBR系合成ゴム
裏材質:綿メリヤス
全長:250mm
指先~手の平の厚み:0.8mm
手首の厚み:0.6~0.65mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(合成ゴム・耐油)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋(合成ゴム・耐油)
手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)
手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏)
手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ロング)
手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)
手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1101,8301,3204,6071,501795
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプすべり止めすべり止め塩化ビニールすべり止め腕カバー付すべり止め
材質表:NBR系合成ゴム、裏:綿メリヤス表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル・綿表・腕カバー:塩化ビニール、裏:綿シームレス編表:ニトリルゴムコーティング裏:綿、ポリエステル手袋表・腕カバー:塩化ビニール手袋裏:綿・ポリエステル表:ニトリルゴム、裏:綿100%
詳細1特殊滑り止め加工滑り止め加工袖口ゴム入り---
全長250mm650mm610mm650mm650mm約260mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング