17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄手ナイロン手袋【12個入り】

通常単価(税別)
3,260
税込単価
3,586
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

通気性が良く、弱電・家電の組み立て作業のほか細かい作業にも適しており、薄手のナイロンを使用した左右兼用...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長

  • 掌周り

  • 中指長さ

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

掌周り

中指長さ

カラー

最小発注数量
M
220mm
180mm
85mm
ホワイト(本体)、ホワイト(ステッチ)
1パック

12個入り

L
230mm
188mm
89mm
ホワイト(本体)、レッド(ステッチ)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,260
( 3,586 )
1日目
3,260
( 3,586 )
1日目

詳細情報

基本情報

通気性が良く、弱電・家電の組み立て作業のほか細かい作業にも適しており、薄手のナイロンを使用した左右兼用のマチ付き手袋です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄手ナイロン手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄手ナイロン手袋
[フリー/140mm]手袋(指出し・薄手ナイロン/10双)
高級薄手綿手袋12双)
高級薄手綿手袋(マチ付/厚み0.5mm)
手袋(ナイロン・ポリウレタンコート掌/10双)
手袋(低発塵/ナイロン・ポレエステル/10双)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,2601,6601,3882,4731,9002,442
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
使用用途品質管理用品質管理用--品質管理用品質管理用
商品タイプスムススムス--ポリウレタンポリウレタン
仕様マチアリ指きり--手の平コート手の平コート
材質ナイロンナイロン--ナイロン基材:ナイロン、ポリエステル、コーティング:ポリウレタン
厚み0.7mm0.7mm--2.2mm0.7mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング