17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋(薄手・綿/12双)【12個入り】

通常単価(税別)
1,223
税込単価
1,345
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

一般工場での作業や品質管理、インターとして使用することができ、吸汗性にも優れ、綿製で肌触りが滑らかな薄...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長

  • 掌周り

  • 中指長さ

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

掌周り

中指長さ

カラー

最小発注数量
S
210mm
172mm
75mm
ホワイト(本体)、ホワイト(ステッチ)
1パック

12個入り

M
220mm
180mm
79mm
ホワイト(本体)、ホワイト(ステッチ)
1パック

12個入り

L
235mm
196mm
83mm
ホワイト(本体)、ホワイト(ステッチ)
1パック

12個入り

LL
240mm
206mm
87mm
ホワイト(本体)、イエロー(ステッチ)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,223
( 1,345 )
1日目
1,223
( 1,345 )
1日目
1,223
( 1,345 )
1日目
1,223
( 1,345 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般工場での作業や品質管理、インターとして使用することができ、吸汗性にも優れ、綿製で肌触りが滑らかな薄手の手袋です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(薄手・綿/12双)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋(薄手・綿/12双)
高級薄手綿手袋12双)
薄手ナイロン手袋
[L]手袋(ドライブ用・綿/1双)
高級薄手綿手袋(マチ付/厚み0.5mm)
[フリー/140mm]手袋(指出し・薄手ナイロン/10双)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2231,3883,2602702,4731,660
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
使用用途品質管理用-品質管理用品質管理用-品質管理用
商品タイプスムス-スムススムス-スムス
仕様マチナシ-マチアリ--指きり
材質綿100%-ナイロン綿95%+抗菌ナイロン5%-ナイロン
厚み1.38mm-0.7mm0.7mm-0.7mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング