17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リストサポーター(左右・1組)【2個入り】

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

巻くだけで、手首部をサポートします。【商品仕様】・材質…ナイロン・サイズ…75×215mm・厚み…約1...

詳細を確認

型番:

EA353RA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA353RA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワーキングサポーター
ブラック
サイズ
75×215mm
材質
ナイロン
厚み
約1.3mm
入数
2枚入り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA353RA-1
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
1日目

詳細情報

基本情報

巻くだけで、手首部をサポートします。
【商品仕様】
・材質…ナイロン
・サイズ…75×215mm
・厚み…約1.3mm
・カラー…ブラック
・マジックテープ止
・入数…2枚入り
・JAN:4548745560145

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストサポーター(左右・1組)の型番EA353RA-1のページです。 型番EA353RA-1に関する仕様情報を記載しております。
リストサポーター(左右・1組)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
手首サポーター
3
満足度:3.0
手首用に購入しました。 物は幅広のゴムです。 巻きつけの調整が出来るのでが良い。 ただ、最初はごわつきがあって痛いかも・...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リストサポーター(左右・1組)
[フリー] サポーター(膝用)
サポートベルト(1本吊り専用胴ベルト型墜落制止用器具用補助ベル)
リストサポーター(左右兼用)
[フリー] リストサポーター(左右兼用)
サポーター(ふくらはぎ用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0503,9604,0203,9102,3335,500
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプワーキングサポーターワーキングサポーターベルトサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーター
ブラックブラック-ブラックブラックブラック
サイズ75×215mm-100×650mm---
材質ナイロンナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄ナイロンナイロンネオプレンポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
厚み約1.3mm-10mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト