17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[L] 手袋(鹿革) EA353AE-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[L] 手袋(鹿革)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA353AE-4

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…鹿革
・サイズ…L
・全長…約240mm
・手首ゴム絞り
・JAN:4518340181359

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
L
材質
鹿革
全長
約240mm
厚み
0.7mm
掌周り
228mm
中指長さ
140mm
内容量
1双
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト