ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

[JIS10K]全面フランジパッキン

通常単価(税別)
6,670
税込単価
7,337
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に・圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキ...

詳細を確認

型番:

EA351DK-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA351DK-150の仕様・寸法情報

材質詳細
SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理
厚み
3.0mm
詳細1
全面パッキン
詳細2
JIS10K
使用温度範囲
-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)
呼び径
150A
適用流体
水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
圧力限界
5MPa
温度範囲
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA351DK-150

厚み

使用温度範囲

呼び径

適用流体

温度範囲

最小発注数量
3.0mm
-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)
150A
水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,670
( 7,337 )
2日目

詳細情報

基本情報

・一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
・圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[JIS10K]全面フランジパッキンの型番EA351DK-150のページです。 型番EA351DK-150に関する仕様情報を記載しております。
[JIS10K]全面フランジパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[JIS10K]全面フランジパッキン
蒸気用ユニオンパッキン
ふっ素樹脂包みガスケット(JIS10K)
1000×1000×1.5mm ジョイントシート(膨張黒鉛)
高温蒸気バルブ用グランドパッキン
汎用性ノンアスベストジョイントシート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,670375 -550 -10,6717,640 -5,375 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
材質詳細SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理-----
詳細1全面パッキンペースト不要内フランジパッキン---
詳細2JIS10K-JIS管フランジ用---
圧力限界5MPa25MPa(一般フランジ)-2.0MPa-3.0MPa

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト