ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

65cc ガスケットペースト(PTFE)

65cc ガスケットペースト(PTFE) EA351CE-1
通常単価(税別)
6,050
税込単価
6,655
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・適用流体…各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール・最高使用温度…2...

詳細を確認

型番:

EA351CE-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA351CE-1の仕様・寸法情報

種類
関連部品
最高使用温度
260℃
使用温度範囲
260℃
適用流体
各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール
塗布量
約50g/m2(2m2チューブ)
容量
65cc(約100g)チューブ入り
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類最高使用温度容量
EA351CE-1関連部品260℃65cc(約100g)チューブ入り

型番リスト

表示件数
型番
EA351CE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,050
( 6,655 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用流体…各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール
・最高使用温度…260℃
・塗布量…約50g/m2(2m2チューブ)
・容量…65cc(約100g)チューブ入り
・色…白
・ふっ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。
・耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にもご使用できる万能型です。
・フランジやネジのシール性が向上します。
・JAN:4548745317404

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

65cc ガスケットペースト(PTFE)の型番EA351CE-1のページです。 型番EA351CE-1に関する仕様情報を記載しております。
65cc ガスケットペースト(PTFE)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
65cc ガスケットペースト(PTFE)
1000×1000×1.5mm ジョイントシート(膨張黒鉛)
ふっ素樹脂包みガスケット(JIS10K)
蒸気用ユニオンパッキン
200g グランドパッキン
高温蒸気バルブ用グランドパッキン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,05010,671550 -375 -7,3787,640 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
種類関連部品シートガスケット・パッキン(素材)シールガスケットシートガスケット・パッキン(成形済)グランドパッキングランドパッキン
最高使用温度260℃-----
使用温度範囲260℃-240~420℃-100~150℃--200~300℃-200~+600℃
適用流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ-水、蒸気、溶剤、排ガス、空気等--
塗布量約50g/m2(2m2チューブ)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト