17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…7.8kg EA348WE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…7.8kg

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA348WE

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・パイプ能力…2-1/2"/8"(76.3/216.3mm)
・重量…7.8kg
・鋳鉄製
・チェーンで簡単にセットします。
・JAN:4518340177192

指定中の仕様・寸法情報

重量(kg)
7.8
パイプ能力
2 1/2"~8"(76.3~216.3mm)
材質
鋳鉄
メーカー型番
40235
メーカー
リジッド(RIDGID)
仕様
フランジ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト