ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"-12" ウェルディングバイス

通常単価(税別)
69,094
税込単価
76,003
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・パイプ能力…1/2"/12"(21.7/318.5mm)・重量…8.4kg・鋳鉄製・チェ...

詳細を確認

型番:

EA348WB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA348WBの仕様・寸法情報

重量(kg)
8.4
パイプ能力
1/2"~12"(21.7~318.5mm)
材質
鋳鉄
メーカー型番
40225
メーカー
リジッド(RIDGID)
仕様
アングル

型番リスト

表示件数
型番
EA348WB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,094
( 76,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ能力…1/2"/12"(21.7/318.5mm)
・重量…8.4kg
・鋳鉄製
・チェーンで簡単にセットします。
・JAN:4518340177178

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"-12" ウェルディングバイスの型番EA348WBのページです。 型番EA348WBに関する仕様情報を記載しております。
1/2"-12" ウェルディングバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"-12" ウェルディングバイス
1/8"- 3 " パイプバイス
1/8"- 5 " スタンドチェーンバイス
スタンド付チェーンパイプバイス EA348BF-1
φ42-450mm パイプスタンド
12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格69,09428,50078,35059,25937,68236,925
通常出荷日1日目2日目1日目5日目1日目1日目
重量(kg)8.48.211.719.612.88.6
パイプ能力1/2"~12"(21.7~318.5mm)10.5~89.1mm(1/8"~3")10.5~139.8mm(1/8"~5")6A~150A(1/8"~6")42~450mm12"(300mm)
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄FCD450スチールスチール
メーカー型番402251201V240165120CVXISK-PS1000B56682
メーカーリジッド(RIDGID)レッキス工業(REX)リジッド(RIDGID)レッキス工業(REX)育良精機リジッド(RIDGID)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ加工機カテゴリの売れ筋ランキング