ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)

型番:

EA348RB-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA348RB-15の仕様・寸法情報

重量(kg)
8.6
パイプ能力
12"(300mm)
材質
スチール
メーカー型番
56682
メーカー
リジッド(RIDGID)
高さ調整
29"~44"(740~1120mm)
耐荷重
454kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA348RB-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,925
( 40,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スチール製
・高さ調整…29"/44"(740/1120mm)
・最大能力(パイプ)…12"(300mm)
・耐荷重…454kg
・重量…8.6kg
・JAN:4548745317398

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)の型番EA348RB-15のページです。 型番EA348RB-15に関する仕様情報を記載しております。
12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)
6"/590~840mm パイプサポート
スタンド付チェーンパイプバイス EA348BF-1
φ42-450mm パイプスタンド
1/2"-12" ウェルディングバイス
1/8"- 3 " パイプバイス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格36,92555,80059,25937,68269,09428,500
通常出荷日1日目2日目5日目1日目1日目2日目
重量(kg)8.610.419.612.88.48.2
パイプ能力12"(300mm)150A(6")6A~150A(1/8"~6")42~450mm1/2"~12"(21.7~318.5mm)10.5~89.1mm(1/8"~3")
材質スチールスチールFCD450スチール鋳鉄鋳鉄
メーカー型番5668242505120CVXISK-PS1000B402251201V2
メーカーリジッド(RIDGID)リジッド(RIDGID)レッキス工業(REX)育良精機リジッド(RIDGID)レッキス工業(REX)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ加工機カテゴリの売れ筋ランキング