17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三相200V 海水ポンプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三相200V 海水ポンプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA345RS-50

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンセントプラグはついていません。
・※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
吐出量(l/min)
80
全揚程(m)
6.5
重量
5.7kg
周波数
50Hz
最大全揚程
8.5m
最大吐出量
240L/分
口径
40mm
電源
三相200V
サイズ
236×162×349~374(H)mm
出力
250W
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト