17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)

通常単価(税別)
6,090
税込単価
6,699
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…125(W)×79(D)×106(H)mm・最大吐出量…48L/分・シャフト…7...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    48(最大)
  • 全揚程 (m)
    2以内
  • サイズ
    125(W)×79(D)×106(H)mm
  • シャフト
    7mm
  • 使用ホース内径
    19~20mm
  • 適応電気ドリル回転数
    2000~3000rpm

型番:

EA345AA-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA345AA-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
48(最大)
全揚程(m)
2以内
サイズ
125(W)×79(D)×106(H)mm
シャフト
7mm
使用ホース内径
19~20mm
適応電気ドリル回転数
2000~3000rpm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA345AA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,090
( 6,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…125(W)×79(D)×106(H)mm
・最大吐出量…48L/分
・シャフト…7mm
・使用ホース内径…19~20mm
・適応電気ドリル回転数…2,000~3,000rpm
・淡水・海水・オイルなどの給排水に(エンジンオイルにも使用可)
・電気ドリルを使用してポンプとして使えます
・エンジンオイルSAE30~40まで使用可能です
・JAN:4548745317138

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)の型番EA345AA-10のページです。 型番EA345AA-10に関する仕様情報を記載しております。
ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)
ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)
(汚水用)水中ポンプ
(清水用)水中ポンプ
(汚水用)水中ポンプ 運転自動型
ポンプ用洗浄ホースセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ大研化成工業
通常価格6,0903,00024,59521,79019,0144,114
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式-
吐出量(l/min)48(最大)10~12456031-
全揚程(m)2以内12456-
サイズ125(W)×79(D)×106(H)mm100(W)×80.5(D)×55(H)mmΦ207×287(H)mmΦ142×204(H)mmΦ164×310(H)mm-
シャフト7mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング