17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

尿石附着防止剤

通常単価(税別)
1,0801,290
税込単価
1,1881,419
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ・小便器に対し、1個使用・使用期間約1~3ヶ月(季節...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 詳細1
    ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ
  • 詳細2
    小便器に対し、1個使用
  • 洗浄剤サイズ
    Φ47×25(H)mm
  • 用途詳細
    尿石附着防止剤
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番ケースサイズ(mm)重量(g)
EA341WC-13φ57×32(H)60
EA341WC-14φ77×51(H)72

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • ケースサイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

ケースサイズ(mm)

最小発注数量
60g
Φ57×32(H)
1個
72g
Φ77×51(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ
・小便器に対し、1個使用
・使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
・トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

尿石附着防止剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
尿石附着防止剤
尿石附着防止剤 (2個)
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤
4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)
金属磨き液(ピカール液)
厨房用洗剤(マジックリン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,080-1,190 -3,100 -1,450 -660440 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤-洗剤
用途その他その他その他その他-住居用
詳細1ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤ワンダフル-マジックリン除菌プラス
詳細2小便器に対し、1個使用小便器に対し、2個使用PH3.0~4.0食器用洗剤-アルカリ性
洗浄剤サイズΦ47×25(H)mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング