17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

尿石スケール除去剤

通常単価(税別)
2,1007,720
税込単価
2,3108,492
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・尿石を強力な溶解作用により除去します・鉄さびなどの赤い汚れも落とせます・毒性が低く、安心して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 詳細1
    酸性
  • 用途詳細
    尿石スケール除去剤
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1.0kg
1個
5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
2日目
7,720
( 8,492 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・尿石を強力な溶解作用により除去します
・鉄さびなどの赤い汚れも落とせます
・毒性が低く、安心して使えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

尿石スケール除去剤のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
小便器排水管の清掃
3
満足度:3.0
小便器排水管の尿石による詰まりを除去するのに使用、投入直後より科学反応による泡が出てきて分解をしているようです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
尿石スケール除去剤
尿石附着防止剤
尿石附着防止剤 (2個)
塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤
アルファクリーナー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,100-1,080 -1,190 -555 -3,100 -1,390 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ洗剤洗剤洗剤-洗剤クリーナー
用途その他その他その他-その他機械、部品、設備、床用
詳細1酸性ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ-冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤弱アルカリ性
用途詳細尿石スケール除去剤尿石附着防止剤尿石附着防止剤-冷却水刹藻・殺菌剤-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング