17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ145x590mm ラバーカップ(ケース付)

通常単価(税別)
2,070
税込単価
2,277
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…NR、アルミニウム合金、PP・カップ径…145mm・全長…600mm・用途…洋式ト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    ラバーカップ(ケース付)
  • 材質
    NR、アルミニウム合金、PP
  • 用途
    洋式トイレ用
  • カップ径
    145mm
  • 全長
    600mm

型番:

EA340WC-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340WC-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
ラバーカップ(ケース付)
材質
NR、アルミニウム合金、PP
用途
洋式トイレ用
カップ径
145mm
全長
600mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA340WC-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,070
( 2,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…NR、アルミニウム合金、PP
・カップ径…145mm
・全長…600mm
・用途…洋式トイレ用
・ケース付
・JAN:4548745900163

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ145x590mm ラバーカップ(ケース付)の型番EA340WC-16のページです。 型番EA340WC-16に関する仕様情報を記載しております。
φ145x590mm ラバーカップ(ケース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ145x590mm ラバーカップ(ケース付)
φ165x480mm ラバーカップ(ケース付/節水型対応)
φ165x655mm ラバーカップ
φ154x585mm ラバーカップ
147mm リング・ラベルリムーバー(ペットボトル用)
140mm 空缶ガス抜き
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0702,1801,451869394330
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他--
商品詳細種別ラバーカップ(ケース付)ラバーカップ(ケース付/節水型対応)ラバーカップラバーカップ--
材質NR、アルミニウム合金、PPケース:ポリプロピレン、ヘッド:合成ゴム、柄:スチールパイプにポリエチレン接着皮膜ヘッド部:合成ゴム、柄:スチールヘッド部:合成ゴム、柄:Φ22.2mmスチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)--
用途洋式トイレ用-洋式、和式トイレ用---
カップ径145mmΦ165----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング