17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4枚刃カッター(10,13,16mm用)

通常単価(税別)
10,90012,600
税込単価
11,99013,860
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】接続方法はスピードカプラー式で、硬く固着した詰まりに使用します。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    4枚刃カッター(Φ10・13・16mmケーブル用)
  • 適合ケーブル
    EA340RJ-15、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16
  • 接続方法
    スピードカプラー式
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(全長×幅)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(全長×幅)

最小発注数量
36×25mm
1個
46×35mm
1個
56×44mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,900
( 11,990 )
1日目
12,000
( 13,200 )
1日目
12,600
( 13,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
接続方法はスピードカプラー式で、硬く固着した詰まりに使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃カッター(10,13,16mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃カッター(10,13,16mm用)
76mm オーガー(10、13、16mm用)
2" チェーンノッカー(10.13.16mm用)
4枚刃カッター
ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用
鋸刃カッター
メーカーエスコエスコエスコリジッドローデンベルガーリジッド
通常価格10,900-13,80042,4139,292 -9,67118,559 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜2日目1日目〜
商品タイプその他その他その他そうじ機-そうじ機
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
商品詳細種別4枚刃カッター(Φ10・13・16mmケーブル用)オーガーチェーンノッカー(Φ10・13・16mmケーブル用)---
適合ケーブルEA340RJ-15、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16EA340RJ-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15----
接続方法スピードカプラー式スピードカプラー式スピードカプラー方式---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング