17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)

通常単価(税別)
44,800
税込単価
49,280
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・本体・ケーブルサイズ…直径8mm×7.5m・清掃可能パイプ径…19/75mm・ドロップヘ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    湿式
  • 特殊用途
    排水管用
  • 重量
    3.6kg
  • サイズ
    Φ185×315mm
  • ケーブルサイズ
    Φ8mm×7.6m
  • 清掃可能パイプ径
    19~40mm
  • メーカー
    リジッド(RIDGID)
  • メーカー型番
    58895
  • メーカー商品名
    K-25

型番:

EA340RD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340RDの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
湿式
特殊用途
排水管用
重量
3.6kg
サイズ
Φ185×315mm
ケーブルサイズ
Φ8mm×7.6m
清掃可能パイプ径
19~40mm
メーカー
リジッド(RIDGID)
メーカー型番
58895
メーカー商品名
K-25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA340RD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,800
( 49,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・本体
・ケーブルサイズ…直径8mm×7.5m
・清掃可能パイプ径…19/75mm
・ドロップヘッドオーガー付
・本体重量…3.6kg
・JAN:4518340014466

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)の型番EA340RDのページです。 型番EA340RDに関する仕様情報を記載しております。
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
ドレンクリーナー(手動式)EA340GF-1
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-3B
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格44,80024,734100,17016,89346,12439,296
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプそうじ機その他その他その他その他そうじ機
用途湿式その他その他その他その他湿式
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用
重量3.6kg9.2kg15kg2.2kg--
サイズΦ185×315mm710×310×375(H)mm380×420×440(H)mmΦ180×190mmΦ185×315mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング