17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA340RA用]ケーブル(アダプター付)

通常単価(税別)
68,92874,771特別価格
税込単価
75,82182,248特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル10~40mmの排水管清掃に最適です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    ケーブル(アダプター付)
  • 商品詳細
    旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 詳細2

  • ケーブルサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量

詳細2

ケーブルサイズ

最小発注数量
3.6kg
10~40mmの排水管清掃用
Φ8mm×7.6m
1個
5.9kg
30~50mmの排水管清掃用
Φ10mm×10.7m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,92866,308
( 72,939 )
2日目
74,771
( 82,248 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル
10~40mmの排水管清掃に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA340RA用]ケーブル(アダプター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA340RA用]ケーブル(アダプター付)
ケーブル
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10
ドレンクリーナー(手動式)EA340GF-1
ドレンクリーナー(手動式)EA340GB-54
メーカーエスコリジッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格68,928-9,495 -24,73446,124100,17012,000
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目2日目2日目2日目
商品タイプその他そうじ機その他その他その他その他
その他オプションオプション----
商品詳細種別ケーブル(アダプター付)-手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー
商品詳細旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング