ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

400x1250mm ボンベ用断熱カバー(酸素)

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…酸素ボンベ用断熱カバー・使用方法…ボンベの上からかぶせます。・材質…ポリプロピレン...

詳細を確認
  • ボンベの上からかぶせます。

型番:

EA334E-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA334E-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
遮熱シート
幅 (mm)
400
長さ (mm)
1250
広げた時の口幅
Φ250
材質詳細
ポリプロピレン
用途
酸素ボンベ用断熱カバー

型番リスト

表示件数
型番
EA334E-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…酸素ボンベ用断熱カバー
・使用方法…ボンベの上からかぶせます。
・材質…ポリプロピレン
・サイズ(折径)…400×1250mm
・広げた時の口幅…直径250mm
・屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
・可燃背生地ですので、絶対に火花を当てないようご注意下さい。
・JAN:4518340130586

ご注意

  • ボンベの上からかぶせます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400x1250mm ボンベ用断熱カバー(酸素)の型番EA334E-50のページです。 型番EA334E-50に関する仕様情報を記載しております。
400x1250mm ボンベ用断熱カバー(酸素)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400x1250mm ボンベ用断熱カバー(酸素)
440x1000mm ボンベ用断熱カバー(アセチレン)
ボンベ用防炎カバー
断熱シート(エアロシート) 粘着剤付
280g スケール除去剤(ステンレス溶接用)
溶接作業不燃シート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5002,3902,440 -28,0853,09017,737 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ遮熱シート遮熱シート遮熱シート遮熱シート-スパッタシート
幅 (mm)400440-1000-1000
長さ (mm)12501000-2000-5000
広げた時の口幅Φ250Φ280----
材質詳細ポリプロピレンポリプロピレンポリエステルターポリン特殊エラストマー(独立気泡構造)-特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました