17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ (mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

耐熱フェルトシート

通常単価(税別)
7,69029,988
税込単価
8,45932,987
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・織による隙間が無く、火花が貫通しません・従来の耐熱作業シートより軽量かつ厚みが増し、火花がシ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ (mm)

重量

JANコード

最小発注数量
1000
約410g
4548745316865
1個
2000
約820g
4548745316872
1個
5000
約2050g
4548745316889
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,690
( 8,459 )
1日目
13,520
( 14,872 )
1日目
29,988
( 32,987 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・織による隙間が無く、火花が貫通しません
・従来の耐熱作業シートより軽量かつ厚みが増し、火花がシート表面に付着しにくくなっております
・カッターやはさみでお好みのサイズに切断できます
・JISA1323合格品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱フェルトシートのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
恒温槽用
4
満足度:4.0
恒温槽に入れて使用しています。機能的には問題ないと思うのですが、恒温槽のサイズに合わせてカットする必要があり、加工性が今...もっと読む
0人が参考にしています。
隙間の断熱
5
満足度:5.0
乾燥機(雰囲気温度150℃程度)の炉内の隙間を 覆うために使用しました。糸がほどける事もなくハサミやカッターで 加工も可...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱フェルトシート
耐熱作業シート
耐熱作業シート(ハトメ付)
耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)
溶接作業不燃シート(高耐久性)EA334C
耐熱作業シート EA334BC-11/13/15
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,690-10,651 -5,760 -15,457 -8,961 -8,961 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプスパッタフェルト断熱マットスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシート
材質耐炎繊維織物シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) / セラミックブランケットシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)シリコン両面加工耐炎繊維織物シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
幅 (mm)1000約850-1000-1000
厚さ (mm)50.75約0.80.381.21.1
連続使用可能温度250℃1000℃1000℃以下250℃300℃-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング